Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Broj proizvoda:
3478UER125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu ko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što garantuje izuzetnu otpornost na mehaničke napone i dugotrajnu upotrebu u zahtevnim radnim uslovima. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida koji pruža odličnu hemijsku otpornost, dok je gazna površina od elastične gume, crne, vulkanizovane, što obezbeđuje optimalno prianjanje i zaštićuje podloge od oštećenja. Kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota konstrukcije 161 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost iznosi 500 kg, što čini ovaj točak pogodnim za transport teških tereta u industrijskim objektima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije