Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990030348
EAN:
4031582305821
Broj proizvoda:
3477UER125P63 CL60 OH161
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamida i gaznu površinu od elastične gume, crna, vulkanizovana, sa kotrljajućim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Ovaj točak je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije