Okretanje Tocak 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990066978
EAN:
4031582328363
Broj proizvoda:
2470DIK125R47-21,5/24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje tocak Agila predstavlja pouzdano rešenje za mobilne sisteme namenjene zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje tocak Agila predstavlja pouzdano rešenje za mobilne sisteme namenjene zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Tocak je opremljen sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika, pri čemu je neophodno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja kako bi se osigurala pravilna montaža i funkcionalnost. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednjeg kvaliteta sa dve lopte u okretnom ležaju, što omogućava glatko i stabilno okretanje pod opterećenjem. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od čvrste gume bez označavanja, sa konusnim ležajem koji osigurava dugotrajnost i pouzdanost u kontinuiranoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme mobilne opreme. Proizvod je dimenzioniran za statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringkolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i namešaju i izloženim elementima za prodavnice.
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
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova