Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
900000636
EAN:
4031582556360
Broj proizvoda:
2477DIK125R47-21,5/24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen sinteti...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika, pri čemu je neophodno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je sa dva loptasta ležaja za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od čvrste gume bez označavanja, sa konusnim ležajem koji osigurava stabilnost i dugotrajnost. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Točak je projektovan sa statičkom nosivošću od 200 kg i dinamičkom nosivošću od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite primjene. Agila se preporučuje za upotrebu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, na profesionalnim kolima za čišćenje, kao i na namještaju i izloženim elementima za prodavnice.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova