Okretanje Tocak 100 mm
Linea
EAN:
4031582352702
Broj proizvoda:
5940XSC100R05-28 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla fitingom, dizajniran za profesionalnu upotrebu u med...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla fitingom, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida sa električnom provodljivošću i gazećom površinom od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka precizni kuglicni ležaj od nerđajućeg čelika. Ukupna visina konstrukcije iznosi 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziolološka kolica, bolničke krevete za negu, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije