Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem kao okretnim ležištem. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
120 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.93 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea pribor za točak predstavlja visokokvalitetnu komponentu dizajniranu za optimalno funkcionisanje točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor obezbeđuje pouzdanu vezu između točka i nosne konstrukcije, omogućavajući glatko kretanje i stabilnost tokom rada. Precizno izrađen od otpornih materijala, pribor garantuje dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla fitingom, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida sa električnom provodljivošću i gazećom površinom od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka precizni kuglicni ležaj od nerđajućeg čelika. Ukupna visina konstrukcije iznosi 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziolološka kolica, bolničke krevete za negu, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, što obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, sa preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika i prečnikom od 100 mm. Ukupna visina točka iznosi 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla fitingom, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida sa električnom provodljivošću i gazećom površinom od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka precizni kuglicni ležaj od nerđajućeg čelika. Ukupna visina konstrukcije iznosi 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziolološka kolica, bolničke krevete za negu, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, što obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, sa preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika i prečnikom od 100 mm. Ukupna visina točka iznosi 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg