Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Broj proizvoda:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poli...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, što obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, sa preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika i prečnikom od 100 mm. Ukupna visina točka iznosi 120 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije