Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa električnom provodljivošću i gaznog sloja od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 118 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih, kancelarijskih i profesionalnih primena gde je potrebna električna provodljivost i preciznost u radu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.68 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i tehničkim sistemima koji zahtevaju pouzdano i precizno kretanje. Točak se montira pomoću otvora za vijak, koji omogućava jednostavnu i stabilnu fiksaciju na nosiću ili okvir uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni deo oslanja se na precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje lak i tih okret u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm, a njegov gazeći sloj je od livenog poliuretana sa električno provodljivim svojstvima, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću, čime se obezbeđuje odvođenje statičkog elektriciteta. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem koji je nerđajući, što doprinosi dugom veku trajanja i otpornosti na koroziju. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm, što omogućava uklapanje u ograničene prostorne uslove. Statičko opterećenje iznosi 240 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 120 kg. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, uređaje za snimanje, bolničke krevete, kolica za lekove, dijalizna kolica, hirurške robote, respiratore, ultrazvučne aparate i kancelarijski nameštaj.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za medicinsku i opštu upotrebu. Spoj za montažu izveden je kao otvor za vijak, što omogućava pouzdano pričvršćivanje na nosač. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od liveno formiranog, električno provodljivog poliuretana, a telo točka je od elektroprovodljivog poliamida. Ležaj točka je precizni kuglični, nerđajući. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm. Statička nosivost iznosi 200 kg, a dinamička nosivost 100 kg pri brzini od 3 km/h. Namenjen je za anesteziološka kolica, C-lukove, CT i MRI uređaje, rendgen, bolničke krevete za negu, kolica za lekove, respiratore, ultrazvučne aparate, hirurške robote, kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg