Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okreni točak sa potpuna kočnica je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, a gaznu površinu od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 118 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, dijalizna kolica, kolica za lekove, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
S4 broj materijala
990771911
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.72 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea pribor za točak predstavlja visokokvalitetnu komponentu dizajniranu za optimalno funkcionisanje točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor obezbeđuje pouzdanu vezu između točka i nosne konstrukcije, omogućavajući glatko kretanje i stabilnost tokom rada. Precizno izrađen od otpornih materijala, pribor garantuje dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa električnom provodljivošću i gaznog sloja od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 118 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih, kancelarijskih i profesionalnih primena gde je potrebna električna provodljivost i preciznost u radu.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika koji obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina tocka je 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg, što ga čini pogodnim za anesteziološka kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote i druge profesionalne aplikacije.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg