Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582352610
Broj proizvoda:
5941XSC100P30-11 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao si...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika koji obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina tocka je 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg, što ga čini pogodnim za anesteziološka kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote i druge profesionalne aplikacije.