Okretanje Tocak 100 mm
Linea
EAN:
4031582352689
Broj proizvoda:
5940UAC100R05-28 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscavanja, dizajniran za profesionalnu up...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscavanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbedjuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom povrsinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je lezaj tocka izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za maksimalnu izdrzljivost. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 120 mm. Dinamicki nosivost tocka je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 240 kg. Tocak je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano