Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582352849
Broj proizvoda:
5941UAC100R05-28 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za sisteme kojima su potrebni pouzdano kretanje i precizno upravljanje, a n...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za sisteme kojima su potrebni pouzdano kretanje i precizno upravljanje, a njegova konstrukcija omogućava stabilno vođenje u svim pravcima. Fiksiranje se ostvaruje preko okruglog stabla (tip "stablo, okrugla"), koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište. Kućište je izrađeno od poliamida i u sebi sadrži precizni kuglični ležaj, koji obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, nerdjajući, koji smanjuje trenje i omogućava dugotrajan rad bez održavanja. Gazeća površina je izrađena od poliuretana, liveno, što obezbeđuje tihu vožnju, dobru prijanjanje i zaštitu podova. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što omogućava uklapanje u konstrukcije sa ograničenim prostorom. Statičko opterećenje iznosi 240 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 120 kg. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, bolničke kreveve za negu, kolica za lekove, medicinska kolica, dijalizna kolica, hirurške robote, respiratore i ultrazvučne aparate, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano