Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim okruženjima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko fitinga tipa stablo, okruglog oblika, koji omogućava jednostavnu montažu na nosače i konstrukcije opreme. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose, čime se poboljšava upravljivost. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je nerđajućim preciznim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana, što obezbeđuje tihe radne karakteristike, dobru prijanjanje i otpornost na habanje. Ukupna visina točka iznosi 120 mm, što predstavlja referentnu meru za projektovanje ugradnje i proveru prostornog rasporeda. Statička nosivost iznosi 240 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 120 kg, što treba uzeti u obzir pri dimenzionisanju sistema. Točak je pogodan za široku primenu, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinsku opremu, respiratore, ultrazvučne aparate i hirurške robote.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
120 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.93 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscavanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbedjuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom povrsinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je lezaj tocka izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za maksimalnu izdrzljivost. Precnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 120 mm. Dinamicki nosivost tocka je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 240 kg. Tocak je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Linea je okreni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za sisteme kojima su potrebni pouzdano kretanje i precizno upravljanje, a njegova konstrukcija omogućava stabilno vođenje u svim pravcima. Fiksiranje se ostvaruje preko okruglog stabla (tip "stablo, okrugla"), koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište. Kućište je izrađeno od poliamida i u sebi sadrži precizni kuglični ležaj, koji obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, nerdjajući, koji smanjuje trenje i omogućava dugotrajan rad bez održavanja. Gazeća površina je izrađena od poliuretana, liveno, što obezbeđuje tihu vožnju, dobru prijanjanje i zaštitu podova. Ukupna visina proizvoda iznosi 120 mm, što omogućava uklapanje u konstrukcije sa ograničenim prostorom. Statičko opterećenje iznosi 240 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 120 kg. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, bolničke kreveve za negu, kolica za lekove, medicinska kolica, dijalizna kolica, hirurške robote, respiratore i ultrazvučne aparate, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg