Okretanje Tocak 100 mm
Linea
EAN:
4031582352931
Broj proizvoda:
5940UAC100P52 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom i razmakom otvora za vijak kao sistemom za mon...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom i razmakom otvora za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 124 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano