Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582353051
Broj proizvoda:
5947UAC100P52 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak kao montažnim elementom. Kući...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak kao montažnim elementom. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, dizače pacijenata, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano