Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582353198
Broj proizvoda:
5941UAC100P52 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske i profesionalne primene. Točak je opre...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske i profesionalne primene. Točak je opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurno i pouzdano montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida i gaznom površinom od livenog poliuretana, dok precizini kuglični ležaj od nerđajućeg čelika garantuje dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Idealan je za anesteziolška kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore i druga medicinska oprema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano