Okretanje Tocak 100 mm
Linea
Broj porudžbine:
990772192
EAN:
4031582352917
Broj proizvoda:
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea je visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, namenjen profesionalnoj upotrebi u medicinsk...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea je visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, namenjen profesionalnoj upotrebi u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida sa preciznim kuglicnim lezajem koji obezbedjuje glatko okretanje. Tocak poseduje telo od poliamida sa gaznom povrsinom od livenog poliuretana, opremljen preciznim kuglicnim lezajem od nerdjajuceg materijala za dugotrajnu upotrebu. Precnik tocka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina 118 mm. Dinamicka nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, a staticka nosivost doseze 240 kg. Tocak je idealan za anestezioloska kolica, CT skenere, MRI, rendgen aparate, bolnicke krevete, ketering kolica, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski namestaj, dizace pacijenata, hirurske robote, stolice za tretmane, ultrazvucne aparate, respiratore i profesionalna kolica za ciscenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije