Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak prečnika 100 mm ima telo od poliamida sa gaznom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izrađen kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Ukupna visina proizvoda iznosi 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, dizače pacijenata, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
124 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Okretanje Tocak Linea je precizno inženjerski proizvod namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za fleksibilnu montažu na različite platforme i sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu kombinaciju čvrstoće, laganosti i otpornosti na hemikalije, a opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 100 milimetara i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu otpornost na habanje i sposobnost da se kreće po različitim vrstama podloga, dok je opremljen preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika koji osigurava dugotrajnost i higijensku primenu u medicinskom okruženju. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 milimetara, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme i mobilne platforme. Proizvod je dimenzioniran za statičku nosivost od 240 kilograma i dinamičku nosivost od 120 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat, što ga čini pogodnim za primenu u anestezijskim kolcima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolcima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolcima, kolcima za lekove, mobilizacijskim sistemima, staračkim domovima, medicinskim kolcima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner fotelјama, hiruškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolcima za čišćenje.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg