Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
Broj porudžbine:
990771973
EAN:
4031582353037
Broj proizvoda:
5947UAC100P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravoug...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste mobilne opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava laganost i otpornost na hemikalije, dok je opremljeno preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem od nerđajućeg čelika, što omogućava dugotrajnost i otpornost na koroziju čak i u zahtevnim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 124 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 240 kg i dinamičku nosivost od 120 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u anesteziološkim kolima, bolničkim krevetima za negu, ketering kolima, medicinski opremljenim računarima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, mobilizacijskoj opremi, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner fotelјama, hirurškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvu čnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje