Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Levina je okretanje točak namenjen za primenu u medicinski i industrijskim okruženjima, opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za jednostavnu montažu na različite platforme i sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida sa dve lopte za svivanje, što omogućava glatko i precizno okretanje u svim pravcima. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa polipropilenske osnove, što osigurava otpornost na habanje i dugotrajnost. Precizni kuglicni ležaj omogućava tiho i efikasno funkcionisanje točka sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina proizvoda iznosi 141 mm, što omogućava optimalnu ergonomiju i pristup u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne primene. Levina je idealna za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, namešta i izložbene elemente za prodavnice, ultrazvu čne aparate, respiratore, radne klupe i ormane za alat u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
S4 broj materijala
990037786
Osnovni atributi
Emisija CO2 (obuhvat 3)
1.22
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
59 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
141 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.5 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
75 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
172 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
86 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u medicinskoj, bolničkoj i komercijalnoj opremi, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, keterning kolica i sisteme za distribuciju obroka, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska i profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj i izložbene elementi za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat. Fiting je izveden kao pravougaona ploča za montažu na nosећu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte, što omogućava precizno i stabilno okretanje oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima telo od polipropilena i precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume. Ukupna visina proizvoda iznosi 141 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za precizno upravljanje i stabilno kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu i čvrstu montažu na nosivu konstrukciju uređaja ili kolica. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslonjeno je na dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Sam točak ima prečnik 100 mm, a točkić je izrađen od polipropilena, dok je gazeća površina prekrivena termoplastičnom gumom koja pruža dobru prionljivost i tihu vožnju. Ležište točka čini precizni kuglični ležaj, koji smanjuje otpor pri kotrljanju i produžava radni vek proizvoda. Ukupna visina točka iznosi 141 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Zbog ovih karakteristika, Levina je pogodna za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, kolica za keteringa i distribuciju obroka, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, respiratore, ultrazvučne aparate, kao i za kupovna kolica, nameštaj i izložbene elementе u prodavnicama, radne klupe i ormare za alat.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg