Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Levina
Broj porudžbine:
990061720
EAN:
4031582358704
Broj proizvoda:
5371PJP100P51 7001/6032
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za precizno upravljanje i stabilno kretanje opreme u zahtevnim uslovima. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Levina je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za precizno upravljanje i stabilno kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu i čvrstu montažu na nosivu konstrukciju uređaja ili kolica. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslonjeno je na dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Sam točak ima prečnik 100 mm, a točkić je izrađen od polipropilena, dok je gazeća površina prekrivena termoplastičnom gumom koja pruža dobru prionljivost i tihu vožnju. Ležište točka čini precizni kuglični ležaj, koji smanjuje otpor pri kotrljanju i produžava radni vek proizvoda. Ukupna visina točka iznosi 141 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Zbog ovih karakteristika, Levina je pogodna za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, kolica za keteringa i distribuciju obroka, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, respiratore, ultrazvučne aparate, kao i za kupovna kolica, nameštaj i izložbene elementе u prodavnicama, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Priključak protiv uvrtanja
Zaštita od uvrtanja za točkiće sa blokadom pravca