Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Levina
Broj porudžbine:
990037524
EAN:
4031582368994
Broj proizvoda:
5377PJP100P51 7001/3000
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u medicinskoj, bolničkoj i komercijalnoj opremi, uključujući ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u medicinskoj, bolničkoj i komercijalnoj opremi, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, keterning kolica i sisteme za distribuciju obroka, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska i profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj i izložbene elementi za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat. Fiting je izveden kao pravougaona ploča za montažu na nosећu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte, što omogućava precizno i stabilno okretanje oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima telo od polipropilena i precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume. Ukupna visina proizvoda iznosi 141 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije