Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355710
Broj proizvoda:
5080YGC100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablom okruglog tipa za precizne primene. Kućište je iz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablom okruglog tipa za precizne primene. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trka za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak se sastoji od polipropilen električnog provodnika kao osnovnog materijala tela, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću. Ležaj je precizni kuglični ležaj nerđajući koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje.
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja