Fiksni Tocak 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356113
Broj proizvoda:
5088YGC100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju antistatička svojstva i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju antistatička svojstva i otpornost na koroziju. Točak je opremljen stablom okruglog oblika koje obezbeđuje pouzdano povezivanje sa nosećom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj čvrstoći i hemijskoj otpornosti. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost za bezbedno odvođenje statičkog elektriciteta. Ležaj je precizni kugličasti tip od nerđajućeg čelika koji garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visota 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg.
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja