Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355796
Broj proizvoda:
5087YGC100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi stablo, okrugla tip pricvrsne armature. Kuciste je izradjeno od ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi stablo, okrugla tip pricvrsne armature. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci osloncem za okretanje. Tocak ima precnik od 100 mm, sa telom od polipropilena koji je električni provodnik i gaznom povrsinom od termoplasticne gume sa elektricnom provodljivoscu. Lezaj je precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci. Ukupna visina tocka iznosi 139 mm. Dinamicka nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je staticka nosivost 200 kg. Tocak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka kao i za stolice za tusiranje.
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja