Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost. Ležaj točka je precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, ketering kolica i sistema za distribuciju obroka, kao i stolica za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5070YGP100R05-22x40
EAN
4031582354560
Основни атрибути
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.61 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
Kućište
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
5077YGP100R05-22x40

Galea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa Dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak poseduje telo od polipropilen, elektriĉni provodnik materijala sa gazećom površinom od Termoplastiĉna guma, elektriĉna provodljivost, dok je ugrađen precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamiĉka nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statiĉka nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u Bolniĉki kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i Stolice za tuĉiranje.

100 mm
Lako opterećenje
139 mm
100 mm
Lako opterećenje
139 mm
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071YGP100R05-22x40

Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablo, okrugla priključkom za pouzdano povezivanje sa opremom. Kućište je izrađeno od poliamida sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje tokom rada. Točak ima telo od polipropilen, električni provodnik materijala sa gaznom površinom od Termoplastična guma, električna provodljivost, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka i Stolice za tuširavanje.

100 mm
Lako opterećenje
139 mm
100 mm
Lako opterećenje
139 mm