Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582354829
Broj proizvoda:
5077YGP100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa stablo, okrugla tipom montaž...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Galea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida sa Dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak poseduje telo od polipropilen, elektriĉni provodnik materijala sa gazećom površinom od Termoplastiĉna guma, elektriĉna provodljivost, dok je ugrađen precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamiĉka nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statiĉka nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u Bolniĉki kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i Stolice za tuĉiranje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)