Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582356281
Broj proizvoda:
5071YGP100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablo, okrugla priključkom za pouzdano povezivanje sa opremom. Kućište je i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablo, okrugla priključkom za pouzdano povezivanje sa opremom. Kućište je izrađeno od poliamida sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje tokom rada. Točak ima telo od polipropilen, električni provodnik materijala sa gaznom površinom od Termoplastična guma, električna provodljivost, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka i Stolice za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)