Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom za montažu i kućištem od poliamida sa ležajem za okretanje na dve lopte. Točak je izrađen od polipropilena sa električnom provodljivošću, opremljen gazećom površinom od termoplastične gume sa električnom provodljivošću i kliznim ležajem. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visota proizvoda 138 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje, gde je električna provodljivost ključna karakteristika za bezbednost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070YGH100P60-90x70
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj i uslužnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno ležajem za okretanje tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i gazeću površinu od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se smanjuje rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statička nosivost je 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Galea je namenjena za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširanje.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko fitinga tipa pravougaona ploča, koji omogućava stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji proizvoda. Kućište je izrađeno od poliamida i na sebi ima sklop za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm, što je važno pri projektovanju prostora ispod ležišne ili radne površine. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg