Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582353419
Broj proizvoda:
5077YGH100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj i uslužnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskoj i uslužnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno ležajem za okretanje tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i gazeću površinu od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se smanjuje rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statička nosivost je 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Galea je namenjena za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)