Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
Broj proizvoda:
5071YGH100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima. Pričvršćivanje se ostvaruje pr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko fitinga tipa pravougaona ploča, koji omogućava stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji proizvoda. Kućište je izrađeno od poliamida i na sebi ima sklop za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm, što je važno pri projektovanju prostora ispod ležišne ili radne površine. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)