Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa stablom okruglog oblika kao fitingom za jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa dve lopte kao ležajnim sistemom za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u različitim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što osigurava dugovečnost i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava rukovanje teških tereta, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Galea je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i fleksibilnost kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.53 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
180 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u medicinskoj i uslužnoj opremi. Učvršćivanje se ostvaruje preko okruglog stabla, koje omogućava pouzdano pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, što obezbeđuje lak i stabilan zakret točka pri manevrisanju. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i telo od polipropilena, dok je gazeća površina presvučena termoplastičnom gumom. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Preporučena područja primene su bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu na bolničkim krevetima za negu, kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Učvršćenje točka je tipa stablo, okrugla, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće otvore na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od poliamida i u njemu je ugrađen ležaj tipa dve lopte, koji obezbeđuje precizno i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Sam točak prečnika je 100 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava glatko kotrljanje uz smanjeno trenje. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što predstavlja važan podatak pri projektovanju prostora za ugradnju i proveri visinske usklađenosti sa ostalim komponentama sistema. Nosivost točka u statičkom režimu iznosi 200 kg, dok u dinamičkom režimu, pri brzini kretanja od 3 km/h, iznosi 100 kg. Pri projektovanju sistema preporučuje se da se navedene vrednosti nosivosti uzmu kao maksimalne granice opterećenja po točku.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea okreni tocak sa kocnica tocka opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom ležaja koji koristi dve lopte za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju tocka. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje, gde su potrebni pouzdanost i lako manevriranje u medicinskim i ugostiteljskim okruženjima.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg