Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea je okretni točak sa kočnicom točka namenjen ugradnji u medicinsku i uslužnu opremu, a primenjuje se kod bolničkih kreveta za negu, keteringa kolica i sistema za distribuciju obroka te stolica za tuširanje. Držač (fitting) je izveden kao stablo, okrugle konstrukcije, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte, koji obezbeđuje precizno i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Sam točak ima prečnik 100 mm, a u nosećem delu izrađen je od polipropilena, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom, čime se postiže dobra prijanjanje i tiši rad. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava glatko kretanje pod opterećenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.59 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
256 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
128 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen stablom okrugle konfiguracije za jednostavnu montažu i pouzdanu funkcionalnost. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj čvrstoći i otpornosti na habanje, sa dvema lopticama u svivnom ležaju što omogućava glatko i precizno okretanje u svim smerima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što osigurava tihu i stabilnu vožnju sa minimalnim otporom. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji pruža odličnu hemijsku otpornost i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne primene. Galea je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugovečnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg