Okretanje Tocak 100 mm
Galea
EAN:
4031582395129
Broj proizvoda:
5070PJH100R05-22x40 TRP
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen stablom okrugle konfiguracije za j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen stablom okrugle konfiguracije za jednostavnu montažu i pouzdanu funkcionalnost. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj čvrstoći i otpornosti na habanje, sa dvema lopticama u svivnom ležaju što omogućava glatko i precizno okretanje u svim smerima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što osigurava tihu i stabilnu vožnju sa minimalnim otporom. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji pruža odličnu hemijsku otpornost i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne primene. Galea je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugovečnost.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)