Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Broj proizvoda:
5077PJH100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u medicinskoj i uslužnoj opremi. Učvršćivanje se ostvaruje preko o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u medicinskoj i uslužnoj opremi. Učvršćivanje se ostvaruje preko okruglog stabla, koje omogućava pouzdano pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, što obezbeđuje lak i stabilan zakret točka pri manevrisanju. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj i telo od polipropilena, dok je gazeća površina presvučena termoplastičnom gumom. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Preporučena područja primene su bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)