Okretanje Tocak 100 mm
Galea
EAN:
4031582378603
Broj proizvoda:
5070PJH100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa dva lopte kao sistem okretnog ležaja, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što omogućava optimalnu mobilnost i trajnost. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost na hemikalije i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što ga čini pogodnim za različite vrste opreme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg i dinamički kapacitet od 100 kg pri brzini od 3 km/h. Galea je posebno dizajniran za upotrebu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i fleksibilnost u kretanju.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)