Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
EAN:
4031582379204
Broj proizvoda:
5075PJH100P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okreni tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljan...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea okreni tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano zaustavljanje. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj izdržljivosti i otpornosti na habanje, dok je okretni ležaj realizovan kao sistem sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, što garantuje odličnu prianjanje i tihu vožnju, dok klizni ležaj omogućava efikasno funkcionisanje. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini idealnim za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)