Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao fitingom koji omogućava sigurnu montažu na različite nosače i sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i mehaničke udarce, sa dva lopte kao svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom svojom
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5077PJH100P30-12
EAN
4031582379006
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.46 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
12 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
256 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
128 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa dva lopte kao sistem okretnog ležaja, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što omogućava optimalnu mobilnost i trajnost. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji pruža otpornost na hemikalije i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što ga čini pogodnim za različite vrste opreme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg i dinamički kapacitet od 100 kg pri brzini od 3 km/h. Galea je posebno dizajniran za upotrebu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i fleksibilnost u kretanju.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj tockova klizni lezaj. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje gde su potrebni pouzdanost i precizno upravljanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Galea okreni tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano zaustavljanje. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj izdržljivosti i otpornosti na habanje, dok je okretni ležaj realizovan kao sistem sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, što garantuje odličnu prianjanje i tihu vožnju, dok klizni ležaj omogućava efikasno funkcionisanje. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini idealnim za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg