Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990032560
EAN:
4031582303650
Broj proizvoda:
3470HUR100P62 7001/7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Okretanje Tocak Alpha je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom p...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Alpha je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dvema loptama kao osloncem za okretanje što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost tokom rada. Tread materijal je od poliamida, a telo točka je izrađeno od vlažnosti otpornog hibridnog materijala koji pruža otpornost na različite uslove okoline. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamički kapacitet iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha Okretanje Tocak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormane za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije