Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990032562
EAN:
4031582305159
Broj proizvoda:
3477HUR100P62 7001/7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Okreni tocak sa potpuna kocnica Alpha je specijalizovana komponenta namenjena zahtevnim industrijskim primjenama, opremljena pra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okreni tocak sa potpuna kocnica Alpha je specijalizovana komponenta namenjena zahtevnim industrijskim primjenama, opremljena pravougaonom pločom kao fitingom za fleksibilnu montažu na različite sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu mehaničku čvrstinu i otpornost na opterećenja, dok je svivni ležaj konstruisan sa dve lopte za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od poliamida za trčnu površinu, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo točka od vlažnosti, hibridnog materijala koji kombinuje fleksibilnost i trajnost. Ležaj točka je kotrljajući ležaj, što omogućava minimalno trenje i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda je 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha je idealan za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije