Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni Tocak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim sektorima sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava visoku otpornost i trajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Trkač točka je izrađen od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo točka napravljeno od vlažnosti otpornog hibridnog materijala koji sprečava deformacije i produžava vek trajanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i platforme. Fiksni Tocak Alpha ima statičku nosivost od 320 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Fiksni Tocak
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - transportna oprema
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Pravougaona ploča
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, težak
Schwenklager
Dve lopte
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Šor D
Material des Radkörpers
Vlažnost, hibridni materijal
Material der Lauffläche
poliamid
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Bez stražara
Achse
Završena sa navrtkom
Lager
kotrljajuci lezaj
Radfarbe
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Okretanje Tocak Alpha je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dvema loptama kao osloncem za okretanje što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost tokom rada. Tread materijal je od poliamida, a telo točka je izrađeno od vlažnosti otpornog hibridnog materijala koji pruža otpornost na različite uslove okoline. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamički kapacitet iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha Okretanje Tocak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormane za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Okreni tocak sa potpuna kocnica Alpha je specijalizovana komponenta namenjena zahtevnim industrijskim primjenama, opremljena pravougaonom pločom kao fitingom za fleksibilnu montažu na različite sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu mehaničku čvrstinu i otpornost na opterećenja, dok je svivni ležaj konstruisan sa dve lopte za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od poliamida za trčnu površinu, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo točka od vlažnosti, hibridnog materijala koji kombinuje fleksibilnost i trajnost. Ležaj točka je kotrljajući ležaj, što omogućava minimalno trenje i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda je 128 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamički kapacitet opterećenja iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha je idealan za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormari za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg