Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskim, katerinškim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika, pri čemu je neophodno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je sa dva loptasta ležaja za osiguranje glatkog i pouzdanog okretanja. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od čvrste crne gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka konstruisano od čeličnog lima. Konusni ležajevi omogućavaju precizno i dugoročno funkcionisanje točka. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 3 km/h. Agila točak je idealan za primenu na bolničkim krevetima za negu, katerinškim kolima i sistemima za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, na profesionalnim kolima za čišćenje, kao i na nameštaju i izloženim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
S4 broj materijala
990006650
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.96 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
24 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
22 mm
Dužina stablo
24 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
set rucki
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 32 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini veoma univerzalnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izrađen od kvalitetnih materijala i ima ukupnu težinu od 0,17 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža dugoročnu stabilnost i sigurnost pri korišćenju na točkačima, čineći ga idealnim izborom za profesionalne i industrijske okoline.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Ekspander je pribor namenjen za montažu na točkove sa kućištem, dizajniran za prilagođavanje različitih veličina osovina. Ovaj ekspander ima kapacitet prilagođavanja sa minimalnim prečnikom od 36 mm i maksimalnim prečnikom od 40 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim tipovima točkova. Proizvod je izuzetno lagan sa masom od 0,18 kg, što ga čini idealnim za primene gde je minimizacija težine kritična. Ekspander je konstruisan sa preciznim tolerancijama kako bi se osigurala sigurna i stabilna montaža bez dodatnih alata.

Tocak 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, dok je gazni sloj od čvrste gume bez označavanja. Dužina glavčine iznosi 36 mm, a otvor za osovinu ima prečnik od 8 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 160 kg u statičkom stanju, odnosno 80 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj pribor je dizajniran da se koristi sa točkovima čiji prečnik fiting površine iznosi između 24 mm i 27 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim vrstama točkova. Ekspander je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala sigurna i stabilna montaža, a njegova masa od 0,14 kg čini ga laganim i praktičnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj funkcionalnosti, ekspander predstavlja esencijalni pribor za održavanje i prilagođavanje točkova u industrijskim i komercijalnim primjenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 27 milimetara do maksimalno 30 milimetara, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izuzetno lagan, sa težinom od samo 0,14 kilograma, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Zahvaljujući preciznoj konstrukciji i kvalitetnim materijalima, ovaj pribor pruža pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Agila je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Montažni dio se izvodi kao sintetički proširivač kvadratnog oblika, pri čemu je neophodno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cijevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je sa dvije lopte kao ležajnim elementima za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od čvrste gume crne boje sa električnom provodljivošću, što ga čini pogodnim za primjenu u osjetljivim okruženjima. Telo točka je napravljeno od čeličnog lima koji osigurava potrebnu čvrstoću i trajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Nosivost je specificirana sa statičkim kapacitetom od 160 kg i dinamičkim kapacitetom od 80 kg pri brzini od 3 km/h. Agila točak je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namještaj i izložene elemente za prodavnice.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg