Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
Broj porudžbine:
990006651
EAN:
4031582342437
Broj proizvoda:
2477DYK100R47-21,5/24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu opreme u zdravstvenim i komercijalnim okruženjima. Pr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu opreme u zdravstvenim i komercijalnim okruženjima. Priključak je sintetički proširivač, kvadratnog oblika, a pri naručivanju je potrebno navesti željeni unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno okretnim ležajem sa dve lopte, što obezbeđuje lako upravljanje. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj, a gazeća površina je od čvrste, crne, elektroprovodljive gume, dok je telo točka izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statička nosivost iznosi 160 kg, a dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg. Primena obuhvata bolničke krevete za negu, kolica za keteriranje i distribuciju obroka, bolnice, domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje te nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki