Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta reverse je okretni točak sa usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen za zahtevne transportne primene. Montažni deo je pravougaona ploča za pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, a okretni ležaj čine dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće izvođenje. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od poliuretana, liveno, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h. Navedene vrednosti važe za nominalne uslove rada. Proizvod je namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
468SUAP125P63
EAN
4031582396379
S4 broj materijala
990860875
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
164 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
2.74 kg
Naziv proizvoda
Zeta reverse
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
235 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
117.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, što omogućava stabilnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog kvaliteta, sa dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće, što obezbeđuje precizno okretanje točka. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od livenog poliuretana, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm, a proizvod je pouzdan i za zahtevne industrijske primene. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Okretanje Tocak Zeta predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog tipa, opremljeno sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležištem za okretanje koje obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, livenog tipa, dok je ležište realizovano kao precizini kuglični ležaj sa prečnikom točka od 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 164 mm. Dinamički nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h odnosno 240 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Montaža se vrši preko nosača tipa pravougaona ploča, a kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma težak. Okretni sklop kućišta ima dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od poliuretana, liveno, dok je telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h. Navedeni podaci omogućavaju pouzdan izbor točka za zahtevne uslove rada, uz jasno definisane granice opterećenja za svaku radnu brzinu.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od livenog poliuretana, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i različite vrste podloga, dok je telo točka od poliamida, što doprinosi njegovoj laganosti i trajnosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm, što ga čini pogodnim za različite vrste platformi i kolica. Fiksni točak Zeta ima statičku nosivost od 600 kg, što ga čini izuzetno pouzdanim za teške primene. Dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može izdržati 240 kg, dok pri brzini od 4 km/h može izdržati 300 kg. Proizvod je posebno namenjen za upotrebu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji i platformskim kolicima, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi kvalitete i pouzdanosti.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse je okretni točak sa punom kočnicom i usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pričvršćivanje se vrši pomoću pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma težak, a okretni sklop čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, gazeći sloj je od poliuretana, liveno, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg