Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399882
Broj proizvoda:
4681UAP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizv...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, što omogućava stabilnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog kvaliteta, sa dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće, što obezbeđuje precizno okretanje točka. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od livenog poliuretana, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm, a proizvod je pouzdan i za zahtevne industrijske primene. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva