Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990838461
EAN:
4031582396409
Broj proizvoda:
4687UAP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Montaža se vrši preko nosača tipa pravougaona ploča, a kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma težak. Okretni sklop kućišta ima dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od poliuretana, liveno, dok je telo točka od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 240 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 300 kg pri brzini od 4 km/h. Navedeni podaci omogućavaju pouzdan izbor točka za zahtevne uslove rada, uz jasno definisane granice opterećenja za svaku radnu brzinu.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva