Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990837706
EAN:
4031582366006
Broj proizvoda:
4681IFP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i na aerodromskoj opremi, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i na aerodromskoj opremi, zatim u automobilskoj OEM proizvodnji, kao i u proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče koja omogućava pouzdano montiranje na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i obezbeđuje visoku mehaničku otpornost i stabilnost tokom eksploatacije. Okretni deo kućišta oslanja se na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe, koje omogućavaju precizno i glatko okretanje točka. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina od elastične, neobeležene i vulkanizovane gume, a telo točka je od aluminijuma, što zajedno obezbeđuje malu masu i tihu vožnju. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statičko opterećenje je 900 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva