Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni točak Zeta je industrijska komponenta namenjena zahtevnim primjenama u vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolima te transportnoj opremi. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite nosive strukture. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehaničke naprezanja. Točak ima prečnik od 200 mm sa elastičnom gumom, neobeleženom i vulkanizovanom, što garantuje pouzdanu adheziju i dugotrajnost u eksploataciji. Precizni kuglicni ležaj omogućava glatko i efikasno okretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 900 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h ili 450 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak pogodnim za primjene sa različitim zahtjevima brzine i opterećenja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
S4 broj materijala
990829107
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
117 mm
Nosivost na 4 km/h
450 kg
Nosivost na 6 km/h
360 kg
Statički Nosivost
900 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.94 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
117 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskoj industriji (OEM), proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na noseću konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i obezbeđuje visoku mehaničku otpornost i krutost ležajnog sklopa. Okretni deo kućišta oslonjen je na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe, što omogućava precizno i pouzdano okretanje točka pod opterećenjem. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj i gazeću površinu od elastične gume, neobeležene, vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statička nosivost točka iznosi 900 kg. Dinamička nosivost iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varijante
Okretanje Tocak 200 mm
Okretanje Tocak 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Okretanje Tocak Zeta je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina 240 mm. Dinamička nosivost je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1000 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i na aerodromskoj opremi, zatim u automobilskoj OEM proizvodnji, kao i u proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče koja omogućava pouzdano montiranje na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i obezbeđuje visoku mehaničku otpornost i stabilnost tokom eksploatacije. Okretni deo kućišta oslanja se na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe, koje omogućavaju precizno i glatko okretanje točka. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina od elastične, neobeležene i vulkanizovane gume, a telo točka je od aluminijuma, što zajedno obezbeđuje malu masu i tihu vožnju. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statičko opterećenje je 900 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverse je okretni točak sa usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvrsni element je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava stabilno pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, a okretni zglob oslanja se na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeći sloj izrađen je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, a telo točka je od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statičko opterećenje iznosi 900 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse je okretni točak sa potpunom kočnicom i usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, a okretni ležaj čine dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statičko opterećenje je 900 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg