Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
Broj porudžbine:
990860834
EAN:
4031582398144
Broj proizvoda:
468BIFP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Osiguran stalak
Zeta reverse je okretni točak sa potpunom kočnicom i usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen za vazduhoplovnu industriju...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta reverse je okretni točak sa potpunom kočnicom i usmerenom kočnicom napunjenom oprugom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, a okretni ležaj čine dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeća površina je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statičko opterećenje je 900 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Automatsko poravnanje
Kada se podigne, točkić se automatski poravnava u pravcu kretanja