Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582352085
Broj proizvoda:
5941XSP125R05-22 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poli...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano